QSTU 2 L 48

QSTU 2 L 48
QSTU 2 L 48

Welle, Schnellmontagewelle, 1.9987 / 1.9994 in Durchmesser, Rohrstahl, Klasse L, Rohrstahl 52100, Min. 58 Rockwell C, 48 in Lang +/- 1/16"

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser1.9987 / 1.9994 in 
[I.D.] Innen-Ø1.19 / 1.32 in 
Länge48 in +/- 1/16" 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.100 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht26 lb
HärteMin. 58 Rockwell C 
KlasseKlasse L 
Konizität0.0001 in
MaterialRohrstahl 52100 
Material, ShaftRohrstahl 52100 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Option Rohrstahl (TU)Rohrstahl 
Rundheit0.000080 in
UPC-Nummer662486496434 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?